/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Flashes y pilotos de señalización

    Dispositivo de alarma visual ENscape de clase W y C

    Interrumpido

    Baliza ENscape en cuerpo blanco y flash blanco Clase W&C Aprobada

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los dispositivos de señalización ENscape son dispositivos de señalización de alarma óptica aprobados por la clase C y W. Ofrece una selección de clasificaciones IP según la aplicación. Dispositivo de señalización adecuado para montaje en pared y en techo. Funciones y ventajas:
    • Disponible en las categorías C y W
    • Cumple con la norma EN 54-23
    • Disparador de flash síncrono
    • Hasta 9 m (29 pies) de ancho de sala para montaje en pared
    • Hasta 9,5 m (31 pies) de diámetro de sala para montaje en techo
    Certificaciones:
    • EN54-23 Clase C y W
    • AS7240.3
    • AS7240.23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER