/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Módulo de alimentación eléctrica distribuida inteligente de 6A

    Los módulos de alimentación eléctrica distribuida inteligente de 6 A de Honeywell agregan 6,0 A de alimentación eléctrica, seis circuitos de E/S flexibles y dos circuitos de relé de forma C a un sistema direccionable compatible.

    Overview

    Los módulos de alimentación eléctrica distribuida inteligente de 6 amperes están ópticamente aislados y proporcionan aislamiento de lazo a tierra y protección contra transitorios. RPS-1000 admite su propia batería de respaldo y supervisa la alimentación de CA. Los circuitos flexput se pueden programar como circuitos de dispositivos de notificación, alimentación continua, reiniciable o de soporte de puerta, o como circuitos de iniciación convencionales para detectores de humo de 2 o 4 hilos y dispositivos de contacto.

    _x000D_ Funciones y ventajas:
      _x000D_
    • Potencia de salida de 6,0 amperes_x000D_
    • Compatible con la configuración de clase A (estilo 6) y clase B (estilo 4) del SBUS_x000D_
    • Dos relés programables de forma C con clasificación de 2,5 A a 24 V CC_x000 D_
    • Aislamiento de lazo a tierra y protección contra transitorios_x000D_
    • Proporciona aislamiento óptico SBUS y reacondiciona la señal RS485_x000D_
    • Distancia de cableado de hasta 1830 m (6000 pies) desde el RPS-1000_x000D_
    • La capacidad de carga de la batería es 35 Ah_x000D_
    • El gran tamaño del armario puede alojar dos baterías de reserva de 18 Ah