Fuentes de alimentación
Placa de circuito del cargador de batería CHG-120 y chasis de montaje
La placa de circuitos del cargador de batería y el chasis de montaje están diseñados para su uso con paneles de control de alarmas contra incendios (FACP).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La placa de circuitos del cargador de batería y el chasis de montaje están diseñados para su uso con paneles de control de alarmas contra incendios (FACP). Están diseñados para cargar baterías de plomo-ácido que proporcionan energía en espera de emergencia para FACP y equipos relacionados. Los cargadores de batería son compatibles con cualquier FACP que utilice baterías de plomo-ácido con una clasificación de 120 AH.
Funciones y ventajas:
- CA principal (TB1):
- 115 V CA, 60 Hz, 2 A
- 230 V CA, 50 Hz, 1 A
- Relé de forma C (TB3): 5 A a 30 V c.c.
- Tensión de carga del flotador: 27,6 V CC
- Corriente máxima de carga: 4,5 A
- Fusibles F1-F3: 15 A
- Tamaños de batería: De 26 AH a 120 AH
Certificaciones:
- UL: S674
- ULC: S635
- FM: Aprobado
- CSFM: 7315-0028:0189
- MEA: 195-97-E, 345-02-E
- FDNY: #6114
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Fire-Lite|Gamewell-FCI|NOTIFIER