power supplies
Módulo de alimentación distribuida: 120 V: CA: 40,6 x 67 x 11,8 cm (15,98 x 26,38 x 4,65 in): 0 a 49 °C (32 a 120 °F): Rojo: Alta tensión
Los módulos de alimentación distribuida Farenhyt se conectan al FACP mediante el bus RS-485, con cableado adicional de 1800 m (6000 pies). Están aislados ópticamente, lo que proporciona aislamiento de lazo de tierra y protección contra transitorios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de alimentación distribuida Farenhyt se conectan al FACP mediante el bus RS-485, con cableado adicional de 1829 m (6000 pies). Cada RPS1000 está aislado ópticamente, lo que proporciona aislamiento de lazo de tierra y protección contra transitorios. RPS-1000 admite su propia batería de respaldo y supervisa la alimentación de CA. Los circuitos se pueden programar como circuitos de dispositivos de notificación, alimentación continua, reiniciable o de soporte de puerta, o como circuitos de iniciación convencionales para detectores de humo de 2 o 4 hilos y dispositivos de contacto.
Funciones y ventajas:- Aislamiento de lazo de tierra y protección contra transitorios
- Proporciona aislamiento óptico SBUS y reacondiciona la señal RS485
- Distancia de cableado de hasta 1829 m (6000 pies) desde el RPS-1000
- La capacidad de carga de la batería es 35 Ah
- El tamaño de armario grande puede albergar dos baterías de reserva de 18 Ah o el armario de accesorios RBB puede albergar tamaños de batería mayores de18 Ah
- Espacio para montar dos módulos expansores SLC 5815XL
- UL 864
- NFPA 13, NFPA 15, NFPA 16, NFPA 70, NFPA 72 y NFPA 101
- CSFM
- MEA 429-92-E Vol. IX
- FM
- OSHPD (CA) OSP-0065-10