Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación 2,5A
La fuente de alimentación Honeywell está diseñada para cumplir con los requisitos de la norma EN54-4 con el fin de proporcionar sistemas de control de incendios con suministro de respaldo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La fuente de alimentación Honeywell está diseñada para cumplir con los requisitos de la norma EN54-4 con el fin de proporcionar sistemas de control de incendios con suministro de respaldo. Esta Fuente de alimentación tiene una entrada que se puede utilizar para desactivar la carga de la batería en una condición de incendio para que la salida completa se proporcione al equipo accionado. Esto maximiza la capacidad de corriente de salida a la vez que permite una supervisión y protección completa de las salidas. Esta flexibilidad significa que se puede seleccionar la fuente de alimentación para ofrecer un modo de reserva adecuado (p. ej., 24 o 72 horas) para el sistema.
Características y Beneficios:- Salida de 24 V CC simple o doble seleccionable in situ
- Entrada de cable superior o posterior
- Modo de espera de 24 horas o 72 horas
- Totalmente monitorizado según EN54-4
- Indicadores LED locales para la detección rápida de fallos
- Control de fallo de conexión a tierra seleccionable
- Entrada de 115/230 V CA
- Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
- Terminales extraíbles para cable de hasta 2,5 mm
- Desactivación del cargador de alarma de incendios
- Salida de relé de fallo sin tensión
- Espacio para 2 baterías de 17 Ah
- EN54-4