/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación VPS

    Interrumpido

    Las fuentes de alimentación de Xtralis complementan el estilo de los detectores de humo por aspiración (ASD) de Xtralis y se adaptaron para proporcionar suficiente corriente y capacidad de carga de la batería

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las fuentes de alimentación de Xtralis complementan el estilo de los detectores de humo por aspiración (ASD) de Xtralis y se adaptaron para proporcionar suficiente corriente y capacidad de carga de la batería para cumplir los requisitos de EN 54-4.

    Funciones y ventajas:
    • Indicación LED externa en 220-E5 y 250-E5
    • Indicación LED interna en 215-E5
    • Salidas de relé para la conexión a la entrada de uso general para la supervisión de fallos.
    • Solo 230 V CA
    Certificaciones:
    • VdS: G220003 y G220018
    • CE: 0786-CPR-21681 y 0832-CPR-F2658
    • EN54-4: 1997+A1:2002+A2:2006