/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores de sistema de audio

    Controlador IP de red de 8 canales

    Controlador de red X-618

    Overview

    Administrador del sistema integrado digital X-DCS2000

    (abbr.DCS) es la unidad básica de X-618 Public Address y

    sistema de alarma por voz. El DCS integra muchas funciones

    como expansión de zona, compatibilidad con múltiples fuentes de audio,

    almacenamiento de archivos de audio, audio neto, transmisión, control de zona,

    supervisión, diagnóstico de fallos, etc. Con una potente matriz de audio

    X-DCS2000 es capaz de aportar valor a grandes

    infraestructuras en términos de ahorro de extensión y cableado.

    Funciones y ventajas:
    • El DCS puede conectar hasta 8 canales de amplificador y admite una matriz de audio de 4 x 8
    • tanto para la entrada de audio local como para el enrutamiento de audio de red.
    • El DCS tiene 8 salidas de contacto seco que se pueden utilizar para activar dispositivos
    • externos. Tiene 8 pares de salida de línea de altavoz donde cada uno permite
    • varios altavoces de 70 V para conectarse en paralelo. Un puerto de salida de registro
    • está dedicado a la grabación externa.
    • El DCS también tiene 8 entradas de contacto seco que se pueden vincular con el controlador de la alarma
    • contra incendios que activa alarmas y anuncios de evacuación de emergencia
    • a través de X-618 MEGA cuando se produce un incendio. En el panel posterior hay 4 entradas de
    • de audio A/D en red, que proporciona conexiones a fuentes de audio externas como
    • como CD/DVD, sintonizador FM, etc. Con detector de ruido X-ND100 adicional, la función
    • AVC (Control automático de volumen) se puede habilitar para que la salida de volumen
    • en las zonas implementadas se pueda optimizar automáticamente de acuerdo con el
    • nivel de ruido ambiental. El usuario puede establecer la potencia fantasma y la ganancia de entrada
    • de cada entrada de control de volumen en el panel posterior
    Certificaciones:
    • EN54-16