Controladores de sistema de audio
Dispositivos de transmisión, RDSI/IP digital
El DS 7700 es un sistema de transmisión para su uso en redes IP públicas o privadas que tienen una función adicional como dispositivo de transmisión RDSI.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
función adicional como dispositivo de transmisión RDSI. Su gama de funciones no se limita a la transmisión de mensajes de
peligro, sino que también ofrece parametrización remota, control remoto y mantenimiento remoto.
Se puede obtener una redundancia adicional mediante GSM/GPRS con accesorios opcionales (RFW-3000). Funciones y ventajas:
- Funcionalidad completa en una conexión multipunto ISDN y
- conexión punto a punto ISDN (PTP, PTMP)
- Transmisión de alarmas, control remoto y parametrización remota
- a través de redes IP
- Se puede utilizar como módulo de integración o dispositivo independiente
- Interfaz para la conexión a paneles compatibles: I-BUS, BUS-2
- Bus ISDN S0 activo, galvánico y funcionalmente desacoplado para
- dispositivos ISDN descendentes
- Interfaz Ethernet para conexión a redes IP
- Interfaz serie S1 según VdS 2463 y VdS 2465
- Interfaz paralela S1 de 8 entradas según VdS 2463 (entradas
- libremente programables)
- 2 salidas sin potencial para accionamiento positivo, señalización
- Se pueden configurar 80 entradas o salidas adicionales supervisadas
- y libremente programables
- Memorias de eventos y parámetros no volátiles (al menos 1000 entradas)
- Reloj a prueba de fallos en tiempo real
- Secuencias de marcación libremente configurables para diferentes tipos de eventos
- Transmisión a través del canal RDSI B (VdS 2465, TELIM)
- Transmisión a través del canal RDSI D (X.31), 4 en línea o conexiones a demanda controladas
- conexiones
- Conexiones controladas a demanda y 2 IP en línea, cifradas o no cifradas
- a receptores de alarma
- Métodos de conexión TCP/IP mediante el cifrado AES o
- Chiasmus
- Envío de mensajes SMS, de paginación, de voz y
- función de control remoto a través del canal RDSI B
- Función AWAG integrada, textos estándar modificables para mensajes
- de voz disponibles
- Conexiones de datos GSM (V.110) con RFW 3000/RFW-4000
- (extensión opcional)
- Conexiones IP GPRS y envío de correos electrónicos a través de GPRS (para su uso con
- RFW-3000/RFW-4000)
- Envío de SMS y transmisión de correo electrónico a través de GSM con RFW-
- 3000/RFW-4000 (extensión opcional)
- Envío de correos electrónicos a través de Ethernet o conexión de marcación a Internet RDSI
- por medio del protocolo PPP
- Uso simultáneo de todos los tipos de transmisión y canales
- de transmisión posible
- 20 números de teléfono, 4 números de acceso telefónico para X.31 y
- 10 direcciones de correo electrónico programables
- Supervisión permanente de las rutas de transmisión y el estado del sistema,
- incluida la grabación
- Analizador de protocolos integrado para fines del servicio
- Función antibloqueo inteligente para RDSI con protección de
- conexión de llamada de emergencia
- Comprobación del número de teléfono y solicitud de contraseña para acceso remoto
- Funciones de control remoto mediante voz o DTMF
- Guía del usuario compatible en varios idiomas para acceso remoto y
- control remoto por teléfono
- Parametrización mediante WINFEM Advanced o mediante la unidad de operación del
- panel
- Conexión directa de una antena GPS y transmisión del sitio
- coordinación posible
- La funcionalidad NTP permite la sincronización de tiempo mediante el sondeo de un servidor NTP
- en la intranet o por Internet
- Conexión a sistemas de transmisión de vídeo digital a través de VdS 2465
- S3 (sistemas de vigilancia de imágenes)
- Transmisión de datos personales de IDENT-KEY para documentación y
- reproducibilidad de los procedimientos operativos
- Transmisión de información detallada de detección de sistemas de peligro compatible
- que incluye textos para zonas, grupos y detectores
- Posible comunicación con la aplicación para smartphone
- G106802 (IDT)
- 0786-CPD-020861 EN 54-21