Controladores de sistema de audio
Fuente de alimentación Variodyn ONE
Fuente de alimentación de respaldo para los componentes del sistema VARIODYN® ONE, que proporciona energía en caso de fallo de la alimentación AC de red.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Cargador de batería certificado EN54-4, disponible en una o dos unidades de rack estándar de 19", capaz de entregar 360 A (VPS-1-360A) y 640 A (VPS-2-640A).
Características y Beneficios:- • Ahorro de espacio y costos
• Certificado EN54-4
• Puede conectar baterías de hasta 200 Ah
- CE EN 54-4