Controladores de sistema de audio
Bucle de altavoces Variodyn ONE
Cableado tipo bucle para altavoz compatible con Variodyn ONE, que proporciona mayor flexibilidad y fiabilidad para instalaciones más grandes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los altavoces conectados en bucle permiten la monitorización completa de una línea de altavoces de conformidad con la norma EN54-16 . La nueva tecnología de conexión de audiolíneas de 100 V por bucle a través de Loop Driver Module permite la monitorización de las líneas sin la percepción del típico ruido de monitorización de CC.
Características y Beneficios:- •Mayor seguridad en comparación con el cableado de derivación
- •Tecnología de sistema de cableado de bucle de 100 V totalmente redundante
- •Posibilidad de topologías extensas
- •Monitorización silenciosa del bucle de altavoces
- CE EN 54-16