/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamadas de escritorio con aviso previo DIGIM4

    Interrumpido

    Estación de llamada de escritorio con sistema de timbre DIGI M4 colocado en la carcasa. 4 botones que se pueden modificar con indicador LED para el control del teclado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Estación de llamada de escritorio con sistema de timbre DIGI M4 colocado en la carcasa. 4 botones que se pueden modificar con indicador LED para el control del teclado y pantalla de ocupado/operación/timbre. Control del procesador con programación mediante diodos. Limitador integrado y circuito especial para eliminar golpes. Amplificador NF de +6 dB integrado con control de volumen. Timbre corto conciso con controles de volumen y paso.

    Conexión en paralelo de hasta 40 estaciones de llamada en línea JY(ST)Y6(4)x2x0,8(0,6). Cable de conexión de 3 m (9,84 pies) con enchufe D de 9 pines. Cuello de cisne Cardioid en tecnología de condensador de electrones.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER