/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamada digital DCS15 redundante

    Interrumpido

    Estación de llamada digital DCS15 redundante

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    En muchos códigos de instalación es necesario tener redundancia en rutas de señal críticas, como cables de altavoces (bucle o cableado AB), entre el panel de incendios y el sistema PAVA. En algunos códigos de instalación, esto incluye también la conexión con el micrófono de paginación para bomberos. Si se pierde la conexión, no hay forma de que se anuncie en directo a las personas que están en alto peligro real o potencial. Nuestra estación de paginación admite conexiones de cable redundantes a dos Comprio con Ethernet (no versión independiente de Comprio) o DOM independientes. Esto significa que es posible conectar dos cables (CAT5) a una estación de paginación que proporciona una operación redundante. Para operación redundante, se necesitan dos cables (CAT5) conectados a un micrófono de paginación. El micrófono digital de paginación para bomberos DCS15 RE sirve para seleccionar circuitos de altavoces y para configurar anuncios de voz, así como varios sonidos de tono o alarma. Cuenta con 12 teclas de configuración libre, 13 LED y un micrófono cuello de cisne. El micrófono de paginación se conecta con nuestro bus DAL (enlace de audio digital) a un Comprio o DOM mediante un cable CAT5 estándar. Todas las señales de audio y todas las señales de control se transmiten digitalmente. La función del micrófono de paginación digital se supervisa de forma acústica permanente. El DCS15 RE proporciona una entrada y salida de audio externa que se puede utilizar para conectar dispositivos de audio como reproductores de CD. Se pueden conectar hasta cuatro enlaces de bus DAL a un DOM. Cada DCS del sistema puede generar y recibir simultáneamente diferentes transmisiones de voz y señales de control. Un micrófono de paginación digital puede alejarse hasta 300 m mediante un cable CAT5. La extensión a una distancia mayor es posible con cables de fibra óptica (FO); consulte los respectivos convertidores FO que se necesitan adicionalmente. También se puede realizar una conexión redundante con cables de FO. Si se necesitan más teclas o LED, es posible añadir hasta seis módulos de teclas digitales (DKM18), lo que permite aumentar el número total de teclas y LED disponibles a 120 por estación de llamada.

    Funciones y ventajas:
    • Alta seguridad ante fallos debidos a una ruta de transmisión redundante
    • Cableado CAT5 rentable
    • Micrófono de cuello de cisne Elektret con patrón cardioide
    • Supervisión permanente del micrófono y el cable
    • Altavoz para la supervisión y la operación de intercomunicación entre otras estaciones de paginación (serie DCS)
    • Convertidor AD/DA de 24 bits
    • Entrada/salida de audio adicional independiente, p. ej., para reproductor de audio
    • 12 teclas de libre configuración con indicadores LED programables independientes
    • Un indicador LED independiente, programable en amarillo o rojo
    • Se puede utilizar de forma redundante y no redundante