Estaciones de llamada
Estación de llamadas bomberos DCSF7 (EN 54-16)
La estación digitales de llamada de bomberos DCSF7 se usa con VARIODYN D1 y tienen micrófonopara emisión de mensajes de voz, tiene elementos de operación/visualización y altavoz para monitorizar el micrófono y emitir mensajes acústicos de fallo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La consola de control para bomberos DCSF7, completamente digital, se utiliza para la selección de mensajes de alarma preprogramados y para la emisión de mensajes de voz en vivo durante las situaciones de emergencia. La DCSF7 dispone de un micrófono de mano y un altavoz integrado para escucha o monitorización, así como para funciones de intercomunicación bidireccional. La consola se conecta a cualquier bus DAL disponible (Digital Audio Link - Enlace digital de audio) en los DOM del sistema VARIODYN® D1, mediante un cable Cat.5 estándar. Todas las señales de control y de audio se transmiten de forma digital, y esta conexión está permanentemente monitorizada, conforme a EN60849, DIN VDE0828 y EN54-16. La consola se alimenta con 24 Vdc directamente a partir del bus DAL.
Características y Beneficios:- Cinco botones de libre programación para alarmas
- Un botón para el reinicio/acústica
- Tres LED integrados (funcionamiento, fallo, ocupado)
- Micrófono de mano cardioide con botón PTT
- Conexión opcional de fibra óptica para distancias de hasta 2000 m
- Con certificación EN 54-16
Otros
- Brand
- Esser
Otros
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión