/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamada de bomberos DCSF1

    Interrumpido

    El Intercomunicador Digital para Bomberos DCSF1 se utiliza para enviar avisos de voz a través de un micrófono de mano con un altavoz incorporado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los intercomunicadores digitales para bomberos DCSF1 se utilizan para enviar avisos de voz, con tecla de libre configuración y dos LED. Todas las señales de audio y de control se transmiten digitalmente. Cada intercomunicador del sistema puede ser diferente al mismo tiempo Generar y también recibir conexiones de voz y señales de control. Dispone de una cubierta transparente para proteger las teclas contra pulsaciones involuntarias. Las teclas protegidas sólo pueden pulsarse cuando se levanta la tapa. Tres teclas dispuestas horizontalmente de un intercomunicador digital o de un módulo de teclas digitales están protegidas por una tapa de teclas de este tipo. Un intercomunicador digital puede estar a una distancia de hasta 300 m o expandirse a 2.000 m con cableado de fibra óptica y puede ampliarse con hasta seis módulos de teclas aumentando el número total de teclas y LED disponibles a 120. Las frecuencias de monitorización inaudibles emitidas por el altavoz son captadas continuamente por el micrófono. En caso contrario, aparece un mensaje de error. Se incluye un cable CAT5 de 3 m de longitud para conectar el intercomunicador digital a una toma de pared Características y ventajas: Micrófono de mano con altavoz incorporado y micrófono acústico mañana Monitoreo permanente de cable a la siguiente interfaz module24-Bit-AD / DA-Transformer12 teclas de libre configuración. Certificaciones: IEC 60849 / VDE 0828
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER