/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamada digital DSC2

    Interrumpido

    Los puestos de llamada digitales DSC2 puede puede generar y también recibir diferentes transmisiones de voz y señales de control de forma independiente

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los puestos de llamada digitales DSC2 son DCS2 con tecla y micrófono de libre configuración permiten seleccionar el circuito de altavoces para la transmisión de avisos de voz, así como de diversos gongs y alarmas. El terminal de comunicación se conecta a un bus DAL disponible en el DOM mediante un cable Cat5 estándar. Todas las señales de control, así como todas las señales de audio, se transmiten digitalmente A un DOM se pueden conectar hasta 4 puestos de llamada digital. Naturalmente, cada estación de llamada digital del sistema puede generar y también recibir diferentes transmisiones de voz y señales de control de forma independiente. Un puesto de llamada digital puede situarse a una distancia de hasta 300 m y puede ampliarse con hasta seis módulos de teclado digital DKM18, con lo que el número total de teclas y LED disponibles aumenta hasta 120 por puesto de comunicación. La función del micrófono de la estación de llamada digital se supervisa permanentemente Características y ventajas: Micrófono electret de cuello de cisne con diagrama cardioide. Monitorización permanente del micrófono y de la línea de transmisión al módulo de interfaz posterior. Altavoz de banda ancha para la monitorización del micrófono, la reproducción de mensajes y para el funcionamiento del intercomunicador. Convertidor AD/DA de 24 bits. Es posible la función "talk-back" con otras estaciones de comunicación a través del altavoz integrado
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER