Micrófonos
Módulo de micrófono de localización INCC-MIC
El módulo de micrófono de localización Gamewell-FCI, INCC-MIC es una interfaz de micrófono utilizada para localización de micrófono de emergencia.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de micrófono de localización Gamewell-FCI, INCC-MIC es una interfaz de micrófono utilizada para micrófono de localización de emergencia. Es un componente de los siguientes sistemas:
• Sistema combinado de notificación de incendios y masiva E3 Series®
• Sistema de evacuación por voz de banda ancha serie E3.
El micrófono INCC-MIC proporciona un módulo de interfaz de micrófono rentable que se puede utilizar para la localización. Cuando se instala con el módulo de interruptor direccionable ASM-16, proporciona una fácil localización a las zonas de altavoces seleccionadas con indicaciones visuales de localización y estado de zona. El módulo de micrófono de localización INCC-MIC se puede instalar en cualquiera de los siguientes tipos de armarios de la serie E3:
• Armario AA
• Armario B
• Armario C
• Armario D
Gamewell-FCI recomienda instalar los altavoces a 1,2 m (4 pies) o más del micrófono.
Funciones y ventajas:- Ofrece cancelación de retorno de audio
- Proporciona activación de bit de estado cuando el micrófono está en uso
- Fabricado con una caja de micrófono premontada y un soporte para micrófono
- Incluye bornas con un cable enchufable fácil de usar
- Contiene un micrófono supervisado
- Ofrece una instalación sencilla
- Certificación del estándar UL® UL2572 para notificación masiva
- Incluido en la 9.ª edición de la norma UL S1869
- Certificación ISO 9001
- Aprobado por MEA FDNY: COA# 6077
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Brand : Gamewell-FCI