/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Buscapersonas y sistemas

    Estación de localización de red configurable

    Interrumpido

    La estación de localización de red configurable se utiliza para la localización en directo, la entrega de tareas de audio, las zonas de supervisión de audio y la intercomunicación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El X-NPMS se conecta al sistema X-618, transmitiendo audio y señal de control a través de Ethernet. Se utiliza para la localización en directo, la entrega de tareas de audio, las zonas de supervisión de audio y la intercomunicación.

    El dispositivo incluye un micrófono de cuello de cisne extraíble. Los usuarios pueden cambiar diferentes tipos de micrófono para diferentes requisitos de transmisión en tiempo real. La señal de audio recibida se digitalizará para eliminar la distorsión del sonido durante la transmisión.

    El altavoz incorporado no solo se puede utilizar para la supervisión de zonas, sino también para el intercomunicador dúplex completo con otros X-NPMS de la red.

    X-NPMS admite la operación a prueba de fallos. Incluso cuando el DCS conectado falla, X-NPMS sigue siendo capaz de comunicarse con otro X-NPMS y transmitir a través de otro DCS en la red.

    Los usuarios pueden operar directamente en la innovadora pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas sin añadir una unidad de módulo de llave adicional. Con la pantalla táctil, los usuarios pueden supervisar el estado del sistema, seleccionar zonas de difusión, asignar grupos de zonas u otros controles de difusión, incluida la configuración de listas de reproducción, la sincronización de transmisiones, etc. Con el software de configuración integrado, el estado de difusión de las zonas o las funciones de los botones se pueden configurar fácilmente.

    Indicadores

    • Indicador de ALIMENTACIÓN: Muestra el estado de la fuente de alimentación, verde significa normal.

    • Indicador de EJECUCIÓN: Muestra el estado de funcionamiento de los dispositivos, parpadeando en verde significa normal.

    • Indicador de FALLO: Muestra fallos del sistema. Si hay un fallo, el indicador parpadeará en amarillo. Y cuando se confirma el fallo, se mantiene la luz amarilla. Cuando el sistema está desactivado no hay ninguna indicación.

    • Indicador de RED: Muestra el estado de red. Amarillo significa fallo de conexión de red. Amarillo parpadeante significa que la red ha sido conectada, pero la estación no puede comunicarse con otro dispositivo. Verde significa normal.

    • Indicador de ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE MIC: muestra el estado de funcionamiento del micrófono. Amarillo significa un fallo del micrófono. Verde intermitente significa que se emite un tono de advertencia. Verde significa que el micrófono está funcionando. El indicador se apaga cuando el estado del micrófono es normal y no está en funcionamiento.

    Funciones y ventajas:
    • Operación sencilla de la pantalla táctil con pantalla LCD TFT de 7 y una simple interfaz de usuario
    • Micrófono de cuello de cisne o PTT opcional
    • Altavoz incorporado para la función de auditoría de zona y comunicación de retorno
    • Teclas configurables para la entrega de tareas de audio