Buscapersonas y sistemas
Consola de localización de red configurable X-NPMI
La consola de localización de red configurable X-NPMI es un módulo clave en el sistema digital de alarma por voz y dirección pública X-618. Ofrece localización, supervisión, comunicación full dúplex, pantalla táctil y otras funciones configurables
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La consola de localización de red configurable X-NPMI es un módulo clave en el sistema de dirección pública X-618 y
sistema de alarma por voz. Ofrece localización, supervisión, comunicación full dúplex, pantalla táctil y otras funciones configurables. El dispositivo incluye un micrófono de cuello de cisne extraíble y una innovadora pantalla táctil LCD a color de 4,3 pulgadas
X-NPMI tiene tres botones de acceso directo en el panel de operación TALK, SELECT ALL y EMERGENCY (HABLAR, SELECCIONAR TODO y EMERGENCIA). El
botón de difusión de emergencia puede cambiar el sistema al modo de difusión de emergencia, donde se reproducirá el mensaje de evacuación grabado y se activará la alarma de incendio sin demora.
X-NPMI tiene tres indicadores de fallo, ejecución, emergencia
Funciones y ventajas:- Pantalla táctil LCD a color de 4,3 pulgadas
- Interfaz de usuario simple e intuitiva
- Micrófono de cuello de cisne extraíble
- Altavoz de monitor integrado
- Procesamiento de audio digital
- Instalación de escritorio de montaje empotrado disponible
- Puerto de red estándar RJ45
- Entrada/salida de audio