/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de techo metálico a prueba de incendios

    El altavoz de techo ofrece compatibilidad interior para una mejor adaptación a los entornos. El altavoz de techo tiene un alto nivel de presión sonora y un amplio rango de respuesta de frecuencia, lo que garantiza un rendimiento acústico impecable.

    Overview

    El altavoz de techo ofrece compatibilidad interior para una mejor adaptación a los entornos. El altavoz de techo tiene un alto nivel de presión sonora y un amplio rango de respuesta de frecuencia, lo que garantiza un rendimiento acústico impecable. Los altavoces de Honeywell se han probado de tal manera que permiten el uso de software disponible comercialmente como EASE para predecir con precisión su rendimiento cuando se utilizan en cualquier tipo de aplicación. El problema crítico aquí es que los altavoces se prueban en el rango de respuesta de frecuencia en un área de alta sensibilidad y no en una sola frecuencia, por ejemplo, 1 KHz. Al probar los altavoces a lo largo de un ancho de banda, se obtiene una imagen realista del rendimiento del altavoz en una situación real. Las mediciones a frecuencias puntuales no indican su rendimiento cuando se utilizan para sistemas de voz y música.

    Funciones y ventajas:
    • Sonido y reproducción de música superiores
    • El altavoz de 2 vías tiene un altavoz de agudos montado delante de un altavoz de graves
    • Montaje empotrado en techo y pared
    • Fácil de instalar
    • Ajuste de potencia simple
    • Cúpula antiincendios robusta
    • Perfecto para sistemas de evacuación por voz
    Certificaciones:
    • Con certificación EN 54-24
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER