Altavoces
Altavoz de techo L-VCP06A/EN 6W
L-VCP06A/EN es un altavoz de techo de 6W de alto rendimiento. El amplio rango de frecuencias, la baja distorsión y el alto nivel de presión sonora del L-VCP06A/EN garantizan una voz inteligible y un sonido superior.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
L-VCP06A/EN es un altavoz de techo de 6W de alto rendimiento. El amplio rango de frecuencias, la baja distorsión y el alto nivel de presión sonora del L-VCP06A/EN garantizan una voz inteligible y un sonido superior. El elegante diseño de perfil bajo y color blanco permite que se combine fácilmente con la mayoría de las aplicaciones, como hoteles, centros comerciales, salas de conferencias, cines y salas de exposiciones. Este altavoz de techo cumple con la norma EN54 parte 24.
El altavoz está diseñado para montarse en el techo con facilidad, después de realizar el cableado a través de la cúpula trasera, monte el altavoz en el orificio de la placa del techo con resortes siguiendo las instrucciones de instalación.
Funciones y ventajas:- Voz inteligible y reproducción de sonido superior
- Se combina fácilmente con cualquier decoración de interiores
- Carcasa de plástico robusta con cúpula retardante de llamas
- Configuración y cableado de alimentación simples
- EN 54-24