/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de extinción

    Unidad de gestión de extinción

    Interrumpido

    La unidad de extinción UDS-4N es un periférico autónomo capaz de gestionar, mediante comandos de la unidad de control de detección de incendios, un sistema de extinción de conformidad con EN12094-1.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La unidad de extinción UDS-4N es un periférico autónomo capaz de gestionar, mediante comandos de la unidad de control de detección de incendios, un sistema de extinción de conformidad con EN12094-1.

    El panel UDS-4N gestiona una zona de extinción y se puede conectar a unidades de control convencionales, utilizando las entradas de alarma y prealarma, y a unidades de control dirigidas, a través de la integración total, tanto en bucles con protocolos CLIP como ADVANCED. El UDS-4N tiene una pantalla táctil a color de 7” y 11 luces indicadoras que identifican los estados de la unidad de extinción. La interfaz gráfica y los menús se han unificado con los de la nueva serie AM-8200 de paneles de control para favorecer una experiencia de usuario simple e intuitiva.

    Funciones y ventajas:
    • EN12094-1