/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detector de humos por aspiración

    FAAST FLEX direccionable Notifier

    El detector de humo por aspiración direccionable FAAST FLEX Notifier ofrece alta sensibilidad y confiabilidad, diseño compacto, máxima precisión e integración perfecta con los paneles de incendios Notifier.

    Overview

    FAAST FLEX Direccionable: Precisión y Flexibilidad en la Detección de Humo por Aspiración

    FAAST FLEX Direccionable es la nueva generación de detección de humo por aspiración de Notifier, que combina un rendimiento avanzado con una integración perfecta en sistemas direccionables contra incendios. Diseñado para ofrecer fiabilidad, versatilidad y fácil instalación, ofrece la solución ideal para aplicaciones donde la detección de humo temprana y precisa es esencial.

    Disponible en versiones de uno o dos canales, FAAST FLEX Direccionable utiliza la última tecnología de detección de LED azul de doble trayectoria óptica para ofrecer una sensibilidad y estabilidad excepcionales en una amplia gama de entornos. El sistema admite la comunicación CLIP y Protocolo Avanzado, lo que garantiza una compatibilidad total con los paneles de control de Notifier y simplifica la puesta en marcha y el mantenimiento.

    Compacto pero potente, FAAST FLEX Direccionable se adapta perfectamente a instalaciones pequeñas y medianas, como salas eléctricas, centros de datos, salas de máquinas, huecos, techos y otras áreas técnicas críticas. El diseño optimizado del flujo de aire y la interfaz intuitiva garantizan un rendimiento constante, mientras que la arquitectura modular permite una configuración flexible y un mantenimiento eficiente.

    FAAST FLEX Direccionable representa el equilibrio perfecto entre precisión, eficiencia y facilidad de uso. Uso: llevar tecnología de detección por aspiración de alta gama a cada instalación

    Características y Beneficios:
    • Compatible con CLIP y OPAL
    • Medición ultrasónica del caudal de aire para una alta fiabilidad
    • 2 versiones: 1 canal (hasta 1600 m²) y 2 canales (hasta 2000 m²)
    • Interfaz de 6 LED sencilla y limpia
    • Configuración rápida con interruptores DIP
    • Configuración ampliada con la app SmartConfig BT
    • Memoria para 2200 eventos
    • EN54-20: Clases A, B y C
    • Integración del software Aspire para una simulación precisa del caudal
    Certificaciones:
    • VdS
    • EN 54-20, ISO 7240:20
    • EN 54-17:2005
    • CE