/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detector de humos por aspiración

    FlashScan inteligente VESDA-E VEP Notifier SLC de 2.ª generación con VESDAnet - UL 268 7.a Ed. Compatible

    Notifier Intelligent VESDA-E VEP SLC con detectores VESDAnet (detectores de 2.ª generación) son actualizaciones de los detectores VESDA-E VEP SLC existentes. Ahora con un conjunto de funciones mejoradas de conformidad con la norma UL 268 Ed. 7.

    Overview

    La conectividad SLC y la ocupación de direcciones SLC en los detectores de 2.ª generación son compatibles con los detectores de 1.ª generación. Los detectores de 2.ª generación tienen nuevas funciones que son principalmente comunicación VESDAnet y cumplimiento de la 7.ª edición de UL 268, de Ahí la adición del sufijo “-VN” al número de modelo, donde “VN” significa comunicación VESDAnet. La 7.ª edición de UL 268 presenta un nuevo nivel de rendimiento para los detectores de humo con el objetivo de mejorar la prevención de accidentes de los ocupantes del edificio y reducir las molestas alarmas.

    Funciones y ventajas:
    • Modelos de una y cuatro tuberías para diferentes aplicaciones.
    • La tecnología de detección Flair ofrece una advertencia muy temprana y fiable en una amplia gama de entornos con alarmas no deseadas mínimas.
    • El filtrado de varias fases y la protección óptica con barreras de aire limpio garantizan un rendimiento de detección de por vida.
    • Cuatro niveles de alarma y un amplio rango de sensibilidad ofrecen una protección óptima para la más amplia gama de aplicaciones.
    • La intuitiva pantalla LCD proporciona información de estado al instante.
    • Los umbrales de fallo de flujo se adaptan según las condiciones de flujo de aire variables.
    • El filtro inteligente incorporado retiene el recuento de polvo y la vida útil restante del filtro para predecir su mantenimiento.
    • Amplio registro de eventos (20 000 eventos) para análisis de eventos y diagnósticos del sistema.
    • AutoLearn™ humo para una puesta en marcha rápida y fiable.
    • Referencia para adaptarse a las condiciones ambientales externas para minimizar las alarmas molestas.
    • La supervisión remota con iVESDA para la revisión del sistema y el mantenimiento proactivo.
    • Ethernet para conectividad con el software Xtralis para configuración, supervisión y mantenimiento secundarios.
    • USB para configuración de PC y actualización de firmware mediante una memoria USB.
    • Los subconjuntos sustituibles en campo permiten un servicio más rápido y un tiempo de actividad máximo.
    • Proporciona conectividad SLC y VESDAnet.
    • Admite tres modos de operación (modo SLC, modo convencional VESDA-E y modo de simulación VESDA-E).
    • Los diferentes modos de operación permiten admitir la conectividad Notifier HLI (VHX-1420-HFS) en modos no SLC.
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER