/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detector de humos por aspiración

    VEA UL7th convencional con pantalla LCD de 3,5"

    Interrumpido

    VESDA-E VEA-40, detector de humo por aspiración con pantalla de 3,5 pulg.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie de detectores VESDA-E VEA combina la detección de humo de aviso precoz y la fiabilidad de VESDA con el direccionamiento de posición y diversas opciones de anuncio. Utilizan puntos de muestreo de aire patentados y muestreo de aire multicanal de pequeño diámetro con tres ajustes de sensibilidad de alarma. Como sistema direccionable multicanal, el detector VEA puede dividir un espacio protegido en ubicaciones de muestreo, lo que permite la localización de posibles fuentes de incendio para una respuesta más rápida ante incidentes

    Funciones y ventajas:
    • Direccionabilidad precisa
    • 40 tubos de microcalibre direccionables con puntos de muestreo individuales
    • Detección asegurada con monitorización de integridad del sistema de extremo a extremo
    • Operación comercial sin interrupciones con pruebas y mantenimiento centralizados
    • Detección de bloqueo de un solo punto de muestreo o de un solo tubo a intervalos establecidos
    • Detección automática de presencia de puntos de muestreo y rotura de tubos a intervalos establecidos
    • Limpieza automática de puntos de muestreo a intervalos establecidos
    • Tres configuraciones de sensibilidad para los puntos de muestreo
    • Tubos capilares de longitud variable, hasta 100 m (328 pies)
    • Detección absoluta de humo basada en láser
    • Filtrado de partículas gruesas y barrera de aire limpio para protección óptica
    • Tecnología de bomba lineal fiable
    • LED para señalización de alarmas y fallos
    • Pantalla táctil a color de 3,5” para revisión de estado
    • Siete relés programables
    • Dos GPI, monitorizados y no monitorizados
    • Compatibilidad con software para PC Xtralis VSC y VSM4
    Certificaciones:
    • 1. UL 268 7.ª edición
    • 2. ULC
    • 3. CSFM
    • 4. FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : NOTIFIER|Xtralis