/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detector de humos por aspiración

    Detector de humo VESDA-E VEU UL7th

    Los detectores de aspiración de humos de la serie VEU son la estrella de la gama VESDA-E. Una gama de nuevas y revolucionarias funciones ofrecen una detección incomparable, flexibilidad, programabilidad in situ, conectividad.

    Overview

    Los detectores de aspiración de humos de la serie VEU son el producto estrella de la gama

    VESDA-E. Un rango de sensibilidad ultra ancho; 15 veces mayor que VESDA

    El VLP y la provisión de más orificios de muestreo proporcionan una mayor cobertura en

    aplicaciones de alto flujo de aire en al menos un 40 %. Tuberías lineales considerablemente más largas y

    las configuraciones de red de tuberías ramificadas extendidas se adaptan perfectamente a las aplicaciones

    con techos más altos que proporcionan una mayor cobertura hasta en un 80 % al tiempo que permiten

    un conveniente montaje del detector para facilitar el servicio y el mantenimiento. Una gama

    de nuevas y revolucionarias funciones proporcionan un rendimiento de detección insuperable,

    flexibilidad, capacidad de programación in situ, conectividad y un menor coste total de propiedad.

    Funciones y ventajas:
    • La tecnología de detección de gases proporciona una advertencia muy temprana y fiable
    • en una amplia gama de entornos con alarmas molestas mínimas
    • El filtrado de varias fases y la protección óptica con barreras de aire limpio
    • garantizan un rendimiento de detección de por vida
    • Cuatro niveles de alarma y un rango de sensibilidad ultra amplio ofrecen
    • protección óptima para la más amplia gama de aplicaciones
    • La intuitiva pantalla LCD proporciona información de estado al instante
    • para disponer de una respuesta inmediata
    • Los umbrales de fallo de flujo por puerto se adaptan según las condiciones de flujo de aire
    • más difíciles
    • El filtro inteligente incorporado retiene el recuento de polvo y la vida útil restante del filtro
    • para predecir su mantenimiento
    • Amplio registro de eventos (20 000 eventos) para análisis de eventos y
    • diagnósticos del sistema
    • Humo y flujo AutoLearn™ para una puesta en marcha rápida y
    • fiable
    • Referencia para adaptarse a las condiciones del entorno
    • externo para minimizar las alarmas molestas
    • Compatible con VLP y VESDAnet anteriores
    Certificaciones:
    • UL 268, 7.ª edición
    • ULC
    • CSFM
    • FDA
    • FCC
    • RCM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : NOTIFIER|Xtralis