Detector de humos por aspiración
Montaje en pared VESDA Modbus HLI
El montaje en pared VESDA Modbus HLI está alojado en una carcasa metálica que permite el montaje permanente sobre una superficie plana.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El montaje en pared VESDA Modbus HLI está alojado en una carcasa metálica que permite el montaje permanente sobre una superficie plana. Con una interfaz VESDAnet integrada, no es necesario un módulo de socket VESDAnet remoto, lo que convierte a estos HLI montados en la pared en una solución rentable para los requisitos de la interfaz.
La interfaz de alto nivel Modbus (HLI) de VESDA integra la red VESDAnet con plataformas de supervisión de host como sistemas de gestión de edificios (BMS) y paneles de control de alarmas contra incendios (FACP). Los Modbus HLI actúan como proxy para todos los dispositivos VESDA en la red VESDAnet, proporcionando acceso a información de estado enriquecida disponible de los detectores VESDA, así como la capacidad de controlar y configurar estos dispositivos. Las alarmas se notifican al host en pocos segundos desde que un detector alcanza una condición de alarma. El rendimiento exacto depende de la estrategia de sondeo y del tamaño de la red supervisada. El Modbus HLI puede admitir hasta 100 detectores VESDA en una sola red VESDAnet. La zona VESDA equivale al campo de dirección Modbus y permite al host recuperar el estado general de la red VESDAnet, así como realizar determinadas actualizaciones de configuración del dispositivo VESDA. El host puede supervisar y controlar los dispositivos VESDA en la red VESDAnet leyendo y escribiendo en los registros del mapa Modbus.
Funciones y ventajas:- Acceso directo y supervisión de todo su sistema VESDAnet 3
- Transferencia de datos perfecta 3
- Fácil configuración mediante paquetes de software de configuración y supervisión Xtralis 3
- Se adapta a la puerta de enlace VESDA HLI
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER