Detector de humos por aspiración
VESDA Sensepoint XCL perforación pequeña
El punto de detección VESDA XCL Micro Bore proporciona una advertencia temprana de la presencia de gases para la protección de los ocupantes y la supervisión del sistema, al tiempo que garantiza la protección contra las amenazas de incendio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El punto de detección VESDA XCL Micro Bore proporciona una advertencia temprana de la presencia de gases para la protección de los ocupantes y la supervisión del sistema, al tiempo que garantiza la protección contra las amenazas de incendio. VESDA Sensepoint XCL se puede añadir a instalaciones VESDA-E VEA existentes o nuevas para supervisar activamente la presencia de gases. Se integra con otros sistemas de edificios, como los paneles de control de alarma, como los PCL, los HVAC y los sistemas de gestión de edificios y proporciona control de la situación en tiempo real para dar una respuesta de emergencia inteligente. VESDA Sensepoint XCL es capaz de realizar muestreos remotos de hasta 100 m (328 pies), lo que proporciona importantes Ahorros en costes de instalación y mantenimiento rutinario con fácil acceso a la unidad detectora para obtener información de diagnóstico y mantenimiento. Los cartuchos del sensor se reemplazan fácilmente en el campo mediante simples pasos.
VESDA Sensepoint XCL está disponible con salida analógica 4-20 mA o Modbus RTU; ambas versiones van equipadas con relés. El resultado es una solución flexible que se puede incorporar fácilmente en sistemas heredados, así como en nuevas instalaciones. Los puntos de detección VESDA XCL son detectores de gas del sistema Micro Bore ASD, vienen con unidad de detección principal (con cartucho de sensor), dos prensaestopas, tapón de calibración/flujo, tubo flexible y clips para conectarlos al tubo VEA. Hay disponibles dos versiones en función de las salidas del detector (mA analógico, Modbus RTU).
Funciones y ventajas:- Detector calibrado en fábrica
- LED de estado de alarma integrada
- Interfaz inalámbrica: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
- Se integra con PLC/HVAC/BMS/FACP
- Relés configurables
- Salidas analógicas de 4-20 mA o salida Modbus RS 485
- Seguridad eléctrica - Cumple con EN/UL/IEC61010-1 - Certificado según CSA-C22.2 No. 61010-1-12
- CE - EMC - EN 50270
- RADIO - RED, FCC, BT SIG
- OTROS: UL2075 (CO Y CH4), AS 1668.2
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER