Detector de humos por aspiración
Detector de humo VESDA VLF 500 UL7th
Los detectores de humo VESDA® VLF-500 son detectores de advertencia precoz diseñados para proteger entornos pequeños y críticos para la empresa de menos de 500 m² (5380 ft²).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
para proteger entornos pequeños y críticos para empresas de menos de 500 m2
(5380 pies cuadrados).
El detector funciona aspirando aire continuamente a través de orificios de muestreo en una red de
tuberías. El aire se filtra y pasa a una cámara de detección donde la tecnología de
dispersión de luz detecta la presencia de cantidades muy pequeñas de humo.
La información del estado del detector se comunica en la pantalla del detector y a través de
relés o tarjetas de interfaz opcionales. Funciones & Ventajas:
- Instalación y puesta en servicio listas para usar
- Detección de flujo de aire ultrasónico
- Detección absoluta de humo basada en láser
- Diseños de redes de tuberías prediseñados
- Umbrales de alarma programables
- Protección óptica de barrera de aire limpio
- Pantalla de reconocimiento instantáneo
- Instant Fault Finder™
- AutoLearn™ Smoke
- AutoLearn™ Flow
- Puerta de acceso para servicio de campo
- Registro de múltiples eventos en registros separados
- Registro de eventos: hasta 18 000 eventos
- Capacidad de configuración en línea/fuera de línea
- Cobertura de hasta 5380 pies cuadrados (500 m2)*
- UL
- CSFM
- FDA
- CE
- FCC
- RCM
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Xtralis
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Xtralis
- Brand : NOTIFIER|Xtralis