/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detector de humos por aspiración

    Sistema de detección temprano de humo por aspiración VLI

    Interrumpido

    Los sistemas de detección de humo por aspiración VESDA® VLI de advertencia precoz están diseñados para proteger aplicaciones industriales y entornos exigentes de hasta 1999,27 m2.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sistemas de detección de humo por aspiración VESDA® VLI de advertencia precoz están diseñados para proteger aplicaciones industriales y entornos exigentes de hasta 1999,27 m2. El sistema combina un filtro inteligente a prueba de fallos con una avanzada barrera de aire limpio para la protección óptica y una cámara de detección de larga duración que no necesita recalibración.

    Funciones y ventajas:

    • Adecuado para aplicaciones de Clase 1, División 2, Grupos A, B, C y D

    • Hasta cuatro tuberías de entrada

    • Longitud total de tubería de hasta 360 m (1181 pies)

    • Cinco LED de estado de alta intensidad para mayor visibilidad

    • Separador de pelusas para capturar partículas fibrosas

    • Sonda de submuestreo (separador inercial)

    • Filtro secundario

    • AutoLearn™ Smoke y Flow

    • Clean Air Zero™

    • Monitorización de la trayectoria de aire

    Certificaciones: 

    • UL

    • ULC

    • FM

    • ActivFire

    • CE

    • LPCB

    • NF

    • SIL 2 según la norma IEC 61508

    • EN 54-20: Clase A (24 orificios/Alerta = 0,06 % obs/m), Clase B (28 orificios/Fire-1 = 0,15 % obs/m), Clase C (60 orificios/Fire-1 = 0,15 % obs/m

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : VESDA