/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    ASD ENG PUERTO CONTROL SCORPION

    Interrumpido

    La longitud superior a 30 mm por lado para cilindros y accesorios requiere un recargo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La longitud superior a 30 mm por lado para cilindros y accesorios requiere un recargo. El número total y la suma del recargo se identifican y muestran a través del configurador. Este recargo por longitud se cargará a 1x para cilindros por lado en pasos de 5 mm, por cada 10 mm iniciado, para montaje estándar por lado en pasos de 10 mm, por cada 10 mm iniciados, para montaje premium por lado en pasos de 5 mm, por cada 5 mm iniciados.