Piezas y accesorios
Actuador manual eléctrico
El cabezal de control eléctrico es un dispositivo electromecánico montado en el puerto de accionamiento del cilindro maestro. Recibe una señal de 24 V CC del panel de alarma contra incendios u otra fuente similar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El cabezal de control eléctrico es un dispositivo electromecánico montado en el puerto de accionamiento del cilindro maestro. Recibe una señal de 24 V CC del panel de alarma contra incendios u otra fuente similar. El cabezal de control eléctrico se acciona y activa el puerto de accionamiento del cilindro maestro. También alberga un émbolo de liberación manual que se puede utilizar para activar manualmente el puerto de accionamiento del cilindro. El actuador también tiene una función de interruptor de supervisión. El interruptor está integrado de tal manera en el cabezal de control eléctrico que dará una señal a la liberación del panel de control para indicar que el cabezal de control eléctrico se ha retirado del puerto de accionamiento del cilindro principal.