parts and accessories
Detector de gas de gran calibre
El VESDA Sense point XCL Large Bore es una solución para detección de gas que utiliza la red de conducción ASD para ofrecer excepcional detección de gas mediante muestras desde múltiples orificios (multipunto).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
VESDA Sensepoint XCL – Large Bore es una solución para detección de gas que utiliza la red de conducción ASD para ofrecer excepcional detección de gas mediante muestras desde múltiples orificios (multipunto). Esta solución combinada proporciona detección de gases de elevada fiabilidad para protección de ocupantes y monitorización de procesos a la vez que garantiza protección contra amenazas de incendio. La cartera VESDA Sensepoint XCL – Large Bore dispone de distintos sensores de gas adecuados para gran diversidad de aplicaciones y, mediante la interfaz Bluetooth, puede emparejarse con un dispositivo inteligente para su puesta en funcionamiento y mantenimiento. La aplicación para dispositivos inteligentes (la aplicación Sensepoint) ofrece acceso rápido a información de diagnóstico en el detector y simplifica la configuración, la calibración y la prueba de respuesta del detector.
Funciones y ventajas:- Amplia gama de gases para admitir la mayoría de las aplicaciones
- Tecnología de muestreo de gas aspirado
- LED de estado de alarma integral
- Puerto de gas integral para prueba de respuesta y calibración
- Cartuchos de sensor de gas reemplazables en campo
- Aplicación de dispositivo inteligente (Sensepoint App) que permite una puesta en marcha, mantenimiento y servicio más rápidos del detector
- Múltiples opciones de salida: 2 relés configurables (alarma, fallo), analógicos 4-20mA o Modbus RTU
- EN/UL/IEC 61010-1
- CSA-C22.2 N.º 61010-1-12
- CE – EMC
- EN 50270