/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    Tubo Microbore

    Interrumpido

    Los tubos de microcalibre VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo con clasificación plenum de alta calidad hechos a medida. Tienen una resistencia superior a las grietas por tensión para un rendimiento fiable a largo plazo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los tubos de microcalibre VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo con clasificación plenum de alta calidad hechos a medida. Tienen una resistencia superior a las grietas por tensión para un rendimiento fiable a largo plazo.

    Estos tubos no tienen componentes activos y eliminan la necesidad de cableado eléctrico para la detección de humo, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla sin necesidad de seguir los códigos eléctricos. Es importante utilizar tubos de microcalibre VESDA-E VEA con los detectores VESDA-E VEA para mantener su rendimiento de detección de humo. Estos tubos vienen en dos diámetros diferentes, 6 mm y 4 mm. Para obtener más información sobre el uso del tubo, consulte las Guías de producto del VEA VESDA-E (documentos: 27034 y 27035) y la Calculadora de longitud de tubo Microbore de VEA (documento: 29262). Los accesorios de tubo de microcalibre VEA constan de uniones rectas y otros tipos de uniones y adaptadores de 6 mm a 4 mm para facilitar la instalación. Se utilizan tapones de cierre para bloquear los puertos no utilizados en VEA.

    Funciones y ventajas:
    • Ligero y
    • flexible para facilitar el manejo
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Microbore Tube

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Microbore Tube
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : Microbore Tube