Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación VPS-300US
La fuente de alimentación VPS-300US proporciona alimentación para: un máximo de 3 detectores VESDA VLP o Laser SCANNER, un máximo de 15 unidades remotas (caja individual) o un máximo de 3 conjuntos de subbastidores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La fuente de alimentación VPS-300US proporciona alimentación para: un máximo de 3 detectores VESDA VLP o Laser SCANNER, un máximo de 15 unidades remotas (caja individual) o un máximo de 3 conjuntos de subbastidores. El VPS300US consta de una fuente de alimentación VPS-100US y un armario de batería VBC-001. En conjunto, las dos unidades pueden contener hasta 6 baterías (se suministran por separado).
Funciones y ventajas:- Entrada de 120 V CA/60 Hz
- Corriente de suministro continuo de 1,5 amperios a 27,6 V CC
- Salida filtrada y regulada electrónicamente
- Supervisión de fallos de CA
- Supervisión de CA baja (reducción de tensión)
- Supervisión de batería
- Cargador incorporado para baterías selladas de plomo ácido o tipo gel
- Cambio automático a batería de reserva cuando falla la CA
- Indicador LED de entrada de CA
- Con homologación UL 1481
- ULC
- FM (para VPS-100US)
- CSFM