/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Barrera de humos

    Detector de haz inteligente Farenhyt OSI

    El OSI-RI es un detector de humo de haz óptico lineal de tipo reflector direccionable inteligente especialmente adecuado para proteger grandes áreas con techos altos, donde los detectores de humo de tipo puntual son difíciles de instalar y mantener.

    Overview

    El detector de humo de haz óptico lineal de tipo reflector direccionable inteligente OSI-RI es especialmente adecuado para proteger grandes áreas abiertas con techos altos, donde los detectores de humo de tipo puntual son difíciles de instalar y mantener. Las aplicaciones ideales son almacenes, atrios, hangares de aeronaves, estadios deportivos y salas de conciertos. El haz funciona principalmente sobre el principio de oscurecimiento de luz mediante infrarrojos. El detector OSI-RI es un transmisor/receptor combinado que se puede conectar directamente a un circuito detector convencional en modo LiteSpeed® o CLIP.

    Funciones y ventajas:
    • Unidad basada en lazo
    • Unidad de transmisor/receptor combinados
    • Amplio campo de visión de 12°
    • Alineación intuitiva, rápida y fácil del haz indicada por flechas direccionales LED
    • Ajuste de haz horizontal de 50º y vertical de 20º
    • La cobertura de largo alcance de 5-100 m (16-328 pies) es estándar; no se requiere un kit de largo alcance independiente
    • Ajuste automático del nivel umbral de sensibilidad
    • Resistente a movimientos del edificio; tolera movimientos de +/- 1º
    • Resistente a fuentes de luz intensas; no genera alarmas cuando se satura con luz solar
    • Resistente a la intrusión de objetos sólidos
    • Estación de prueba remota capaz de realizar una prueba electrónica simulada de humo desde tierra
    • Indicadores LED de estado visibles desde la parte frontal e inferior
    • Compensación automática de deriva
    • Carcasa/cubierta pintable
    • Bloques de terminales extraíbles enchufables
    • Calentador del generador de imágenes integrado
    • Kit de calentador opcional disponible para el reflector
    Certificaciones:
    • UL: S911
    • FM: PR449231
    • CSFM: 7260-0559:0515
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Detection Sensor Type
      • Beam
    • Product Type
      • Beam Detector

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Detection Sensor Type
      • Beam
    • Product Type
      • Beam Detector
    • Brand : Farenhyt
    • Detection Sensor Type : Beam
    • Product Type : Beam Detector