/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Barrera de humos

    Detector de humo lineal Fireray ONE

    Interrumpido

    Los detectores de humo lineales autoalineables Fireray ONE constan de la unidad del detector y 1 o 4 reflectores. La integración en el lazo y la función de reinicio se llevan a cabo a través del transpondedor Esserbus (n.° de pieza 808623.40).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo lineales autoalineables constan de la unidad del detector y 1 reflector prismático. La conexión al lazo y el restablecimiento se realizan a través del transpondedor de bus Esser. La unidad del detector contiene el transmisor y el receptor de infrarrojos utilizando el reflector del prisma. El Fire Ray ONE está montado en altura, pero al menos 30 cm (11,81 in) por debajo del techo y su reflector está montado en posición opuesta a la misma distancia del techo.

    Con el panel de control integrado en la unidad del detector, un láser visible se dirige al reflector del prisma y, con solo tocar un botón, el detector de humo lineal se alinea. Una sola persona puede hacer todo sin herramientas especiales. Light Cancellation Technology™ integrada evita las falsas alarmas que pueden generarse por la luz solar y las fuentes de luz artificial. Seguimiento del movimiento del edificio: proporciona una alineación continua cuando el edificio se mueve o se deforma debido a cambios de temperatura. El dispositivo requiere una fuente de alimentación independiente.

    Funciones y ventajas:
    • Láser visible integrado y alineación automática para una máxima facilidad de alineación
    • Interfaz de usuario integrada
    • Evite las falsas alarmas con light cancellation technology™
    • Building Movement Tracking™ mantiene continuamente la alineación
    • Compensación de contaminación para corregir la acumulación gradual de polvo en la óptica
    • Limpie los detectores rápida y fácilmente sin afectar a la alineación
    Certificaciones:
    • EN54-12 DOP-F2237
    • EN54-12 VdS G 218070
    • EN54-12 Bosec B-9223-FD-K1066
    • UL 268 20180621-S3417
    • CSFM 7260-1508:0500
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS