/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Carcasa resistente al clima para detector de conducto DH400ACDCIHT

    Interrumpido

    System Sensor DH400OE-1 es una carcasa de acero para montar un detector de humo de conducto estándar para interiores en exteriores.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    La carcasa exterior para todo tipo de clima DH400OE-1 está diseñada específicamente para proteger el detector de humo del conducto System Sensor de elementos hostiles. Esta carcasa proporciona protección en instalaciones exteriores contra la lluvia, el aguanieve y la nieve, o en interiores contra el agua sumergida.
    Esta caja pretaladrada viene lista de fábrica para adaptarse a cualquier detector de humo de conducto System Sensor. Fabricado con acero galvanizado duradero calibre 14, el armario tiene un acabado gris, de poliéster y con recubrimiento en polvo duradero para mayor protección contra el óxido y la corrosión.
    La cubierta extraíble deslizable se asegura con un par de tornillos de acero chapado a lo largo del borde inferior. Los cómodos orificios se encuentran a lo largo de la parte inferior para facilitar la conexión de todo tipo de conductos y carcasas eléctricas. Se incluyen tornillos para montar el detector en el armario. Funciones y ventajas:
    • Compatible con detectores de humo de conductos actuales y heredados
    • La carcasa es una opción adicional aparte del uso de los detectores de humo de conducto herméticos D4120W o DNRW
    • Parte superior de protección con abertura frontal, lateral y trasera sin costuras
    • Provisión de un candado para proteger toda la unidad contra manipulaciones no autorizadas
    • Las juntas especiales del tubo de muestreo se incluyen según lo requerido por la certificación UL 268A
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER