/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detectores de humo de la serie i³™ con opciones de sirena, relé y aislador

    Interrumpido

    La serie i³™ ofrece detectores de humo convencionales con funciones de sirena, relé y aislador incluidas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo de la serie i3™ de System Sensor representan un avance significativo en la detección convencional. La familia i3 se basa en tres principios: facilidad de instalación, inteligencia e inspección instantánea.

    Funciones y ventajas:
    • Sirena de 85 dB
    • Relé Tipo C
    • Sensor térmico aislado
    • Diseño enchufable (base incluida)
    • Terminales en línea
    • Opciones flexibles de montaje
    • Acoplamiento Stop-Drop ’N Lock™ de la base
    • Cubierta y cámara del detector extraíbles
    • Señalización de mantenimiento remoto
    • Algoritmos de compensación de deriva y suavizado
    • Medición simplificada de la sensibilidad
    • LED de dos colores
    Certificaciones:
    • UL
    • FM
    • CSFM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
    • Product Type : Smoke Detector