/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    Cables de detección de calor y tramas de fibra óptica

    Cables de detección de calor y tramas de fibra óptica

    Overview

    Los detectores de incendios lineales de fibra óptica distribuidos sensibles a la temperatura constan de componentes sensibles y unidades de procesamiento de señales conectadas a ellos.

    El componente sensible de los detectores de incendios sensibles a la temperatura lineales de fibra óptica distribuida es la fibra sensible a la temperatura, a través de la cual se transmiten señales a la unidad de procesamiento de señales

    (anfitrión de medición de temperatura de fibra óptica distribuido) para medir y posicionar la temperatura a larga distancia

    .

    Los detectores de 4 canales admiten un máximo de 2,5 km (1,55 millas) de fibra por canal; los detectores de 2 canales admiten un máximo de 5 km (3,10 millas) de fibra por canal. Posicionamiento

    La precisión y la resolución de temperatura son altas con un rendimiento excelente.

    Funciones de alarma mejoradas: El producto cuenta con una gama de funciones de alarma, como alarmas para umbrales de temperatura, tasas de cambio de temperatura y picos de temperatura, roturas de fibra, etc.

    .

    El producto se puede instalar en la pared en un armario.