/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de gas

    Detector de metano de combustión catalítica.

    Interrumpido

    Detector de metano de combustión catalítica.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Detector de metano de combustión catalítica. El sensor garantiza una señal de alarma, por medio de relés de conmutación, cuando se alcanza el 6 % o 10 % de la L.I.E. Con salida de corriente, permite la señalización de doble umbral. LED verde-amarillo para señalización normal o de fallo y LED rojo para alarma. Grado de protección IP 55. Fuente de alimentación de 24 V CC. Absorción en reposo a 10 mA y con alarma de 30 mA. Temperatura de operación de -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F). Humedad relativa hasta el 75 %.