Detectores de gas
Sistema multisalida de sensor Li-ion Tamer Gen2+ con certificación UL
Sistema de múltiples salidas Li-ion Tamer de iones de litio
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El conjunto comprende el sensor Tamer G2+ de iones de litio y el módulo de interfaz. Proporciona salidas de relés, Modbus 485 y Canbus
Funciones y ventajas:- El sensor ultrasensible proporciona la advertencia más temprana posible de fallo de la batería de iones de litio
- Compatible con diferentes químicas, capacidades y factores de forma de la batería de iones de litio, lo que permite un rendimiento fiable
- Los algoritmos avanzados garantizan una detección fiable
- Bajo consumo de energía
- Tecnología de detección robusta (MOX) que garantiza una vida útil prolongada del sensor
- Protocolos de comunicación configurables que incluyen salidas de relé y comunicación de selección Modbus/Canbus
- SKU: LT-SEN-M
- UL 2075 (H2 – provincial) – NFPA 855/NFPA 69
- ETL, certificado por UL 61010, CSA 22.2 N.° 61010
- EN 61326 para la Directiva de la UE (2014/30/UE)
- RoHS 3 EU 2015/863
- CE, UKCA, FCC
- SKU: LT-SEN-IM-UL
- UL864
- UL60950-1
- RoHS EN50581-2002
- EMI EN55011-2010
- EMC EN61326-1-2021
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 to 50 °C
- Minimum Operating Humidity
- 20 % RH (non-condensing) % RH
- Maximum Operating Humidity
- 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand
- Li-ion Tamer
- Technical Data
- Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)
- Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
- Sensor Element
- Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours
- Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
- Gases Detected
- Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features
- Lifetime: >10 years
- Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec
- Minimum Response Time: 5 seconds
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 to 50 °C
- Minimum Operating Humidity
- 20 % RH (non-condensing) % RH
- Maximum Operating Humidity
- 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand
- Li-ion Tamer
- Technical Data
- Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)
- Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
- Sensor Element
- Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours
- Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
- Gases Detected
- Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features
- Lifetime: >10 years
- Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec
- Minimum Response Time: 5 seconds
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10 to 50 °C
- Minimum Operating Humidity : 20 % RH (non-condensing) % RH
- Maximum Operating Humidity : 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand : Li-ion Tamer
- Technical Data : Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec|Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)|Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
- Sensor Element : Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours|Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
- Gases Detected : Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features : Lifetime: >10 years|Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec|Minimum Response Time: 5 seconds