Detectores de gas
RAEGuard 2 PID
La unidad RAEGuard 2 PID es un detector de fotoionización fijo (PID) que mide una gran variedad de compuestos orgánicos volátiles (VOC). • Resumen de especificaciones • Tecnología de sensores inteligentes digitales
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
La unidad RAEGuard 2 PID es un detector de fotoionización fijo (PID) que mide una gran variedad de compuestos orgánicos volátiles (VOC) La unidad RAEGuard 2 PID opera con una tensión de 10 a 28 V CC y proporciona una salida de señal analógica (4-20 mA) de tres cables y una salida de señal digital RS-485 Modbus. La calibración y el mantenimiento se han simplificado sustancialmente, ya que el módulo PID digital puede extraerse con facilidad en ubicaciones peligrosas para realizar tareas de calibración o mantenimiento.La unidad RAEGuard 2 PID dispone de una pantalla gráfica, una alarma sonora local y una luz LED indicadora de estado. Además, los relés bajo, alto y de fallo pueden configurarse para disparar alarmas externas o procesar controles. Una interfaz de llave magnética permite calibrar el detector y ajustar los parámetros operacionales con la caja antideflagrante instalada.
Información general
- Brand
- RAE
- Warranty
- 1 Year for the Pump
- 2 Years for the Housing and Electronics
Características
- Sub-Category
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Alarm Included
- Yes
- Display Included
- Yes
- Display Type
- LCD
- Features & Benefits
- Accurate Readings
- Continuous VOC Monitoring in Hazardous and Non-Hazardous Locations
- Easy to Remove Sensor Module in Hazardous Locations without Use of Tools
- Fast Speed of Response Provides Earliest Warning
- Reduced Life Cost
- Filter Included
- Yes
- Sampling Pump Included
- Yes
- Wireless Technology
- Mesh
- Replacement Parts
- DigiPID Sensor Module, Lamp
- Vibration
- Meets or Exceeds MIL Spec 810C Method 514.2, Curve AW12
Dimensions & Weight
- Weight range
- 3.5 Kg
- Inlet Connector Thread
- 0.75 in
- Dimension
- L: 10.1 in W: 7.9 in H: 4.2 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 to 95% RH (Non-Condensing)
- Number of Analog Outputs
- 1
- Analog Output Connection
- 3-Wire
- Analog Outputs
- 4 to 20 mA
- Calibration Procedures
- Zero and Span Low, Zero, Span Low and Span High
- Calibration Points
- 2
- Calibration Gas
- Isobutylene
- Calibration
- Automatic, Fresh Air
- Display Viewing Area
- 128 x 64
- Filter Required
- Yes
- Filter Type
- Coalescing
- Number of Digital Communication Ports
- 1
- Relay Circuit Resting Configuration
- NO, NC
- Relay Rated Load
- 30 VDC, 2A
- Sampling Pump Location
- Internal
- Sensor Mechanism
- PID
- Sensing Method
- PID
- Operating Life
- 2
- Number of Signal Outputs
- 1
- Default Relay Activation
- Low, High, Fault
- Number of Relay Outputs
- 3
- Number of Contacts
- 3
- Maximum Pressure
- 110 kPa
- Mounting
- Wall
- Drift
- 10
- Spectral Sensitivity
- Infrared: 0.7 to 3.5 Micrometers (SS4-A and SS4-AS Only)
- Ultraviolet: 185 to 260 Nanometers Wide Band
- Visible: 400 to 700 Nanometers (SS4-A and SS4-AS only)
- Mounting Thread
- 3/4 in NPT
- Signal Output
- 3-Wire Signal Output
- Field of View
- 120° Cone of Vision
- Sensitivity
- Adjustable Between 60 ft, 45 ft, 30 ft, and 15 ft to a 1 sq.ft Gasoline Fire
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -20°C
Electrical Specifications
- Analog Output Signal Current
- 4 to 20 mA
- Maximum Analog Input Supply Current
- 110
- Analog Output Signal Voltage
- 0.5 to 2.5 V
- Maximum Operating Current
- 210 mA
- Power Requirement
- 24 VDC
- Power Consumption
- < 5W
- Operating Voltage
- 10 to 28 VDC
Material Specifications
- Filter Insert Material
- PTFE
- Material
- 316 Stainless Steel
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP65
Applications & Compatibility
- Application
- Acetone, Xylene, Phenol in Medical, Pathology, Histology Lab
- Air Quality
- Ammonia in Industry
- Benzene in Refinery Analyser Shelters
- Heat Transfer Fluids
- Methyl Ethyl Ketone in Paint Spray Booths
- Solvent and Chemicals Storage
- Toluene in Printing
- Toluene or Ammonia in Semi-Conductor Plants
- Vinyl Chloride in Chemical Manufacturing
Otros
- Industry
- Energy
Información general
- Brand
- RAE
- Warranty
- 1 Year for the Pump
- 2 Years for the Housing and Electronics
Características
- Sub-Category
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Alarm Included
- Yes
- Display Included
- Yes
- Display Type
- LCD
- Features & Benefits
- Accurate Readings
- Continuous VOC Monitoring in Hazardous and Non-Hazardous Locations
- Easy to Remove Sensor Module in Hazardous Locations without Use of Tools
- Fast Speed of Response Provides Earliest Warning
- Reduced Life Cost
- Filter Included
- Yes
- Sampling Pump Included
- Yes
- Wireless Technology
- Mesh
- Replacement Parts
- DigiPID Sensor Module, Lamp
- Vibration
- Meets or Exceeds MIL Spec 810C Method 514.2, Curve AW12
Dimensions & Weight
- Weight range
- 3.5 Kg
- Inlet Connector Thread
- 0.75 in
- Dimension
- L: 10.1 in W: 7.9 in H: 4.2 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 to 95% RH (Non-Condensing)
- Number of Analog Outputs
- 1
- Analog Output Connection
- 3-Wire
- Analog Outputs
- 4 to 20 mA
- Calibration Procedures
- Zero and Span Low, Zero, Span Low and Span High
- Calibration Points
- 2
- Calibration Gas
- Isobutylene
- Calibration
- Automatic, Fresh Air
- Display Viewing Area
- 128 x 64
- Filter Required
- Yes
- Filter Type
- Coalescing
- Number of Digital Communication Ports
- 1
- Relay Circuit Resting Configuration
- NO, NC
- Relay Rated Load
- 30 VDC, 2A
- Sampling Pump Location
- Internal
- Sensor Mechanism
- PID
- Sensing Method
- PID
- Operating Life
- 2
- Number of Signal Outputs
- 1
- Default Relay Activation
- Low, High, Fault
- Number of Relay Outputs
- 3
- Number of Contacts
- 3
- Maximum Pressure
- 110 kPa
- Mounting
- Wall
- Drift
- 10
- Spectral Sensitivity
- Infrared: 0.7 to 3.5 Micrometers (SS4-A and SS4-AS Only)
- Ultraviolet: 185 to 260 Nanometers Wide Band
- Visible: 400 to 700 Nanometers (SS4-A and SS4-AS only)
- Mounting Thread
- 3/4 in NPT
- Signal Output
- 3-Wire Signal Output
- Field of View
- 120° Cone of Vision
- Sensitivity
- Adjustable Between 60 ft, 45 ft, 30 ft, and 15 ft to a 1 sq.ft Gasoline Fire
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -20°C
Electrical Specifications
- Analog Output Signal Current
- 4 to 20 mA
- Maximum Analog Input Supply Current
- 110
- Analog Output Signal Voltage
- 0.5 to 2.5 V
- Maximum Operating Current
- 210 mA
- Power Requirement
- 24 VDC
- Power Consumption
- < 5W
- Operating Voltage
- 10 to 28 VDC
Material Specifications
- Filter Insert Material
- PTFE
- Material
- 316 Stainless Steel
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP65
Applications & Compatibility
- Application
- Acetone, Xylene, Phenol in Medical, Pathology, Histology Lab
- Air Quality
- Ammonia in Industry
- Benzene in Refinery Analyser Shelters
- Heat Transfer Fluids
- Methyl Ethyl Ketone in Paint Spray Booths
- Solvent and Chemicals Storage
- Toluene in Printing
- Toluene or Ammonia in Semi-Conductor Plants
- Vinyl Chloride in Chemical Manufacturing
Otros
- Industry
- Energy
- Brand : RAE
- Sub-Category : Gas Detection Sensors & Transmitters|Gas Detection Sensors & Transmitters
- Weight range : 3.5 Kg
- Humidity Range : 0 to 95% RH (Non-Condensing)
- Minimum Temperature : -20°C
- Alarm Included : Yes
- Analog Output Signal Current : 4 to 20 mA
- Number of Analog Outputs : 1
- Analog Output Connection : 3-Wire
- Analog Outputs : 4 to 20 mA
- Calibration Procedures : Zero and Span Low, Zero, Span Low and Span High
- Calibration Points : 2
- Calibration Gas : Isobutylene
- Calibration : Automatic, Fresh Air
- Inlet Connector Thread : 0.75 in
- Display Viewing Area : 128 x 64
- Display Included : Yes
- Display Type : LCD
- Features & Benefits : Accurate Readings|Continuous VOC Monitoring in Hazardous and Non-Hazardous Locations|Easy to Remove Sensor Module in Hazardous Locations without Use of Tools|Fast Speed of Response Provides Earliest Warning|Reduced Life Cost
- Filter Required : Yes
- Filter Included : Yes
- Filter Type : Coalescing
- Filter Insert Material : PTFE
- Material : 316 Stainless Steel
- Number of Digital Communication Ports : 1
- Relay Circuit Resting Configuration : NO, NC
- Relay Rated Load : 30 VDC, 2A
- Sampling Pump Location : Internal
- Sampling Pump Included : Yes
- Sensor Mechanism : PID
- Sensing Method : PID
- Operating Life : 2
- Maximum Analog Input Supply Current : 110
- Analog Output Signal Voltage : 0.5 to 2.5 V
- Maximum Operating Current : 210 mA
- Wireless Technology : Mesh
- Number of Signal Outputs : 1
- Default Relay Activation : Low, High, Fault
- Number of Relay Outputs : 3
- Number of Contacts : 3
- Ingress Protection : IP65
- Replacement Parts : DigiPID Sensor Module, Lamp
- Maximum Pressure : 110 kPa
- Mounting : Wall
- Drift : 10
- Spectral Sensitivity : Infrared: 0.7 to 3.5 Micrometers (SS4-A and SS4-AS Only)|Ultraviolet: 185 to 260 Nanometers Wide Band|Visible: 400 to 700 Nanometers (SS4-A and SS4-AS only)
- Power Requirement : 24 VDC
- Power Consumption : < 5W
- Operating Voltage : 10 to 28 VDC
- Mounting Thread : 3/4 in NPT
- Signal Output : 3-Wire Signal Output
- Field of View : 120° Cone of Vision
- Sensitivity : Adjustable Between 60 ft, 45 ft, 30 ft, and 15 ft to a 1 sq.ft Gasoline Fire
- Application : Acetone, Xylene, Phenol in Medical, Pathology, Histology Lab|Air Quality|Ammonia in Industry|Benzene in Refinery Analyser Shelters|Heat Transfer Fluids|Methyl Ethyl Ketone in Paint Spray Booths|Solvent and Chemicals Storage|Toluene in Printing|Toluene or Ammonia in Semi-Conductor Plants|Vinyl Chloride in Chemical Manufacturing
- Vibration : Meets or Exceeds MIL Spec 810C Method 514.2, Curve AW12
- Dimension : L: 10.1 in W: 7.9 in H: 4.2 in
- Warranty : 1 Year for the Pump|2 Years for the Housing and Electronics
- Industry : Energy