Detectores de gas
Sensepoint XCD
El transmisor permite realizar una supervisión completa de los riesgos de gases tóxicos, oxígeno y combustible en atmósferas potencialmente explosivas, tanto en interiores como en exteriores. • Resumen de especificaciones
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Sensepoint XCD dispone ahora de funciones de supervisión remota para sus sensores de oxígeno y gases tóxicos.Su capacidad remota se ha diseñado para ofrecer una excelente flexibilidad de uso y es una solución perfecta para ubicaciones de difícil acceso o áreas en las que el transmisor debe estar separado del sensor.El sensor de oxígeno y gases tóxicos remoto puede montarse a una distancia de hasta 30 metros del transmisor, por lo que el Sensepoint XCD es una solución se supervisión sólida incluso en los entornos más exigentes donde resulta difícil la detección, incluidas aplicaciones en las que el punto de detección se encuentra en un área de difícil acceso o donde el detector no sería visible, como en áreas ocultas de alto o bajo nivel o fuera de un salón supervisado.
Sensepoint XCD es fácil de usar.Solo hay que conectar el sensor en la parte inferior del transmisor para que éste se configure automáticamente.Los usuarios pueden modificar el funcionamiento del detector mediante la pantalla y los interruptores magnéticos sin tener que abrir la unidad.Así, una sola persona puede operar los sensores de forma no intrusiva y se reducen los costes y el tiempo de mantenimiento regular.
Características y ventajas adicionales:
Solución de monitorización de gases polivalente
- Versiones disponibles para gases inflamables (catalíticos o infrarrojos), tóxicos y oxígeno
- Es útil para actualizaciones o aplicaciones nuevas, ya sea en interiores o exteriores
- Opciones de carcasa antideflagrante en acero inoxidable o en aluminio
- IP66 de serie
- Sensores electroquímicos SurecellTM
- Sensores infrarrojos inmunes a venenos
- Sensores de perla catalítica resistentes a venenos
- Sensores de larga duración
- Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Canadá y Asia
- Conforme a los estándares UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB y CCCF.
- Pantalla retroiluminada tricolor intuitiva y fácil de usar con dígitos, diagrama de barras e iconos
- Totalmente configurable con conmutadores magnéticos
- Montaje remoto del sensor opcional
- Salida de 4-20 mA con emisor o receptor seleccionables
- Inhibición automática durante el mantenimiento
- Comunicaciones MODBUS para configuración y diagnóstico remotos
- Plataforma común de transmisor
- Formación mínima necesaria
- Menos repuestos
- Funcionamiento no intrusivo con un solo operario
- Sensor enchufable recambiable
- Menos cableado gracias a la opción MODBUS multipunto
- Módulo de pantalla enchufable extraíble para acceder a la zona de terminales
- Soporte de montaje integral
- 2 entradas de cable/conducto NPT ¾" o M20
- Bloques de terminales enchufables extraíbles
- Conmutador emisor/receptor para acomodar la topología de cableado preferida
- La placa de montaje integral se adhiere a la superficie de las tuberías horizontales o verticales
Información general
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
- Notifier
- Product Type
- Industrial Gas
Características
- Sub-Category
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Relay Included
- Yes
Dimensions & Weight
- Weight range
- 316 Stainless Steel: 11 lbs
- Aluminium Alloy LM25: 4.4 lbs
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Material Specifications
- Material
- 316 Stainless Steel
- Enclosure Material
- Epoxy Painted Aluminium Alloy ADC12 or 316 Stainless Steel
Technical Specifications
- Relay Output Configuration
- 3 x 5A @250 VAC
- Number of Relay Outputs
- 3
- Mounting
- Mounting Plate
- Conduit Entries
- (2) 3/4 in NPT
- Communication
- Modbus RTU
- RS485
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66
Electrical Specifications
- Power Consumption
- Catalytic: 4.9W
- Electrochemical Cells: 3.7W
- IR: 3.7W
- Operating Voltage
- 12 to 32 VDC
Otros
- Industry
- Commercial Buildings
- Energy
- Manufacturing
Información general
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
- Notifier
- Product Type
- Industrial Gas
Características
- Sub-Category
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Relay Included
- Yes
Dimensions & Weight
- Weight range
- 316 Stainless Steel: 11 lbs
- Aluminium Alloy LM25: 4.4 lbs
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Material Specifications
- Material
- 316 Stainless Steel
- Enclosure Material
- Epoxy Painted Aluminium Alloy ADC12 or 316 Stainless Steel
Technical Specifications
- Relay Output Configuration
- 3 x 5A @250 VAC
- Number of Relay Outputs
- 3
- Mounting
- Mounting Plate
- Conduit Entries
- (2) 3/4 in NPT
- Communication
- Modbus RTU
- RS485
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66
Electrical Specifications
- Power Consumption
- Catalytic: 4.9W
- Electrochemical Cells: 3.7W
- IR: 3.7W
- Operating Voltage
- 12 to 32 VDC
Otros
- Industry
- Commercial Buildings
- Energy
- Manufacturing
- Brand : Honeywell|Honeywell|Notifier
- Sub-Category : Gas Detection Sensors & Transmitters|Gas Detection Sensors & Transmitters
- Weight range : 316 Stainless Steel: 11 lbs|Aluminium Alloy LM25: 4.4 lbs
- Minimum Temperature : -40˚C
- Material : 316 Stainless Steel
- Relay Output Configuration : 3 x 5A @250 VAC
- Relay Included : Yes
- Number of Relay Outputs : 3
- Mounting : Mounting Plate
- Ingress Protection : IP66
- Product Type : Industrial Gas
- Power Consumption : Catalytic: 4.9W|Electrochemical Cells: 3.7W|IR: 3.7W
- Operating Voltage : 12 to 32 VDC
- Industry : Commercial Buildings|Energy|Manufacturing
- Enclosure Material : Epoxy Painted Aluminium Alloy ADC12 or 316 Stainless Steel
- Conduit Entries : (2) 3/4 in NPT
- Communication : Modbus RTU|RS485