/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Kit de colores para detector inteligente Select Series

    Los kits de colores de detectores de la serie System Sensor Select ofrecen opciones de color ampliadas para satisfacer diversas aplicaciones estéticas.

    Overview

    Los kits de color de la serie System Sensor Select en negro, blanco y marfil ofrecen opciones de color ampliadas para satisfacer diversas aplicaciones estéticas con sus sistemas de seguridad contra incendios y prevención de accidentes.

    Los kits de color incluyen una carcasa de detector y un anillo de ajuste. El anillo de ajuste está diseñado para cubrir una base de 6 pulgadas (Serie Select B300-6 o Serie 200 B210LP).

    Los CK300, CK300-BL y CK300-IV admiten estilos de dispositivos estándar: foto, foto/térmico, calor, prueba remota de foto.

    Los CK300-IR, CK300-IR-BL y CK300-IR-IV admiten detectores con un sensor IR: Incendio/CO y PTIR.

    Los CK300-CO-IV y CK300-CO-BL admiten otros detectores de CO: foto/CO y solo CO.

    Funciones y ventajas:
    • Opciones de color ampliadas para diferentes estéticas
    • Se vende como un práctico paquete al por mayor de 10 unidades
    Certificaciones:
    • UL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER

    Related Products