/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Módulo de sincronización SWIFT® W-SYNC

    Interrumpido

    Los módulos W-SYNC SWIFT® ofrecen sincronización de audio y visual entre dispositivos de notificación SWIFT® y dispositivos de notificación por cable System Sensor®, lo que respalda la solución cableada/inalámbrica integrada.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La sincronización dentro de una única red de malla es inherente al sistema inalámbrico, por lo que no es necesario un módulo de sincronización inalámbrica. Estos módulos también proporcionan control y monitorización inalámbricos de un expansor de circuito de dispositivo de notificación (NAC) o fuente de alimentación. Funcionan con alimentación de 24 V con soporte de batería suplementaria y se comunican a través de la red de malla con la puerta de enlace y el panel de control de alarma contra incendios (FACP).

    Funciones y ventajas:
    • Red de malla de clase A
    • Ruedas de código direccionables
    • Aplicaciones comerciales
    • Homologado por UL 864
    • Salto de frecuencia
    • Comunicaciones bidireccionales
    Certificaciones:
    • Homologado por UL: S3705, Vol.2- 864, 9.ª edición y 10.ª edición
    • Aprobado por FM: 3062564
    • CSFM: 7300-1653:0160
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER