/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bases

    Bases de sirena B200SR y de sirena LF

    Interrumpido

    Las bases B200SR y LF son totalmente compatibles con las instalaciones de bases de sirena de la serie B501BH. El dispositivo permite seleccionar uno de dos tonos compatibles con B501 (ANSI Temporal 3 o Continuo) mediante un puente.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las bases B200SR y LF son totalmente compatibles con las instalaciones de bases de sirena de la serie B501BH. El dispositivo permite seleccionar uno de dos tonos compatibles con B501 (ANSI Temporal 3 o Continuo) mediante un puente.

    Funciones y ventajas:
    • Las bases permiten una conexión rápida y segura del detector
    • Los tornillos SEMS proporcionan una conexión de cableado sencilla
    • El soporte para 12-24 AWG proporciona flexibilidad de instalación
    • Las múltiples opciones de accesorios proporcionan flexibilidad de montaje
    • Las bases de sirena están homologadas por ULC como un dispositivo de señal audible Las bases permiten una conexión rápida y segura del detector
    Certificaciones:
    • Homologado por UL/ULC: S1115
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7300-1653:0109, 7300-1653:0126, 7300-1653:0213, 7300-1653:0236
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER