/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    bases

    Base aisladora serie S200

    Interrumpido

    Base aisladora integrada para bucle Notifier para detectores de la serie 700

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    La base aisladora B524IEFT-1 está diseñada para usarse con todos los detectores analógicos direccionables System Sensor 200. Esta base evita que se desactive todo el circuito de comunicaciones cuando se produce un cortocircuito. Esto se logra aislando la parte del circuito que contiene el cortocircuito del resto del circuito. La base restablecerá automáticamente todo el circuito una vez corregida la causa del cortocircuito. Se pueden aislar hasta 20 dispositivos por base de aislador, según el tipo de dispositivo.
    Características y ventajas:
    • Bajo consumo de corriente (100 µA)
    • Hasta 99 aisladores por bucle
    • Aislamiento completo de cortocircuitos
    • Restauración automática al corregirse el cortocircuito
    • Construcción industrial robusta
    • Conexión LED remota
    • El sensor sigue funcionando en caso de cortocircuito en cualquiera de los lados de la base del aislador
    Certificaciones:
    • 2831-CPR-F1974
    • G200100
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar