/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bases

    Base de montaje de 6" de bajo perfil blanco

    Interrumpido

    La base de montaje es necesaria para cumplir con los requisitos de aplicación y código local y para ese System Sensor ofrece bases estándar de 4 y 6 pulgadas (10 a 15 cm).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La base de montaje es necesaria para cumplir con los requisitos de aplicación y código local, y para ese System Sensor ofrece bases estándar de 4 y 6 pulgadas, así como diseños de bases especiales que incluyen opciones de relé, aislador, sirena y sirena de baja frecuencia para detectores de la serie Select. Las bases estándar de 4" y 6" (10 cm y 15 cm) ofrecen una base de detector enchufable destinada a su uso en sistemas inteligentes, con terminales de tornillo previstos para la alimentación (+ y –), y las conexiones del anunciador remoto.

    Funciones y ventajas:
    • Las bases permiten conectar el detector de forma rápida y segura. Los tornillos
    • SEMS proporcionan una conexión de cableado sencilla.
    • El soporte para 12-24 AWG proporciona flexibilidad de instalación.
    • Varios formatos de base cumplen con los requisitos de la aplicación. Color blanco
    • estándar con opciones en marfil y negro.
    Certificaciones:
    • UL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER