Detectores de monóxido de carbono
Detector fotoeléctrico inteligente y de monóxido de carbono serie IDP
Los detectores inteligentes multicriterio de la serie IDP incorporan principios de detección fotoeléctricos y de monóxido de carbono (CO).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de humo de la serie IDP son detectores inteligentes (direccionables) con capacidad de identificación de puntos que permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección giratorios que proporcionan ubicaciones exactas del dispositivo.
Los detectores de la serie IDP admiten los sistemas de protocolo IDP actuales. Consulte el Manual de cableado del panel de control inteligente SLC para conocer la compatibilidad específica del panel. La sensibilidad del detector se monitoriza continuamente y se comunica al panel de control de alarmas contra incendios. El Farenhyt IDP-PHOTO-CO-W es un detector inteligente de múltiples criterios que incorpora principios de detección fotoeléctricos y de monóxido de carbono (CO). Ofrece una solución rentable que cumple con el estándar UL 268 7.° edición para la detección de humo y el estándar UL 2075 para la detección de monóxido de carbono para prevención de accidentes conectada al sistema. La doble función de este dispositivo único lo hace ideal para instalaciones como hoteles, escuelas y aplicaciones residenciales de gran altura que requieren detección de humo y CO
Funciones y ventajas:- Detector combinado de humo y CO
- Compensación automática de la deriva del sensor de humos y celda de CO
- Utiliza solo una dirección en el SLC
- Capacidad de prueba de CO RealTest®
- UL, CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Brand : Farenhyt