Detectores de conducto
Detector fotoeléctrico intelig. conductos InnovairFlex™ DNR
Los detectores de humo en conductos InnovairFlex™ combinan una impresionante colección de innovaciones diseñadas para ahorrarle tiempo y dinero y proporcionarle la flexibilidad que necesita en el campo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes sin relé DNR para conductos y los detectores de humo fotoeléctricos herméticos sin relé DNRW para conductos cuentan con una carcasa pivotante que se adapta a las superficies cuadradas y rectangulares, pudiendo instalarse en un conducto redondo o rectangular. Estas unidades detectan el humo en las condiciones más difíciles y funcionan a velocidades de flujo de aire de 100 a 4000 pies/min (0,5 a 20,32 m/s). El botón de prueba/restablecimiento de la cubierta frontal simplifica la prueba/mantenimiento. Los tubos de muestreo enchufables y sin herramientas aceleran la instalación. Una función de manipulación de la cubierta indica una señal de problema para una cubierta del sensor retirada o mal instalada. La carcasa proporciona un orificio para conducto de 3/4 de pulgada y un amplio espacio para facilitar el cableado y el montaje de un módulo de relé. Con estas funciones y muchas más, InnovairFlex está remodelando la detección de humo en los conductos.
Funciones y ventajas:- Tecnología fotoeléctrica integrada de bajo flujo
- El tubo de muestreo patentado se instala desde la parte delantera o trasera del detector sin necesidad de herramientas
- Ruedas de código fácilmente accesibles en el cabezal del sensor (se venden por separado)
- Capacidad de prueba remota
- Requiere solo alimentación de línea de comunicación
- Alberga un módulo de relé direccionable (se vende por separado), para aplicaciones que requieran un relé de forma C
- UL
- FM
- CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Duct Detector
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Duct Detector
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
- Product Type : Duct Detector